Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9820
AGRO
On-wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/aufputz/9820.prj},{NB=9820(2)},{CNSORDERNO=9820},{BZ=AP Abzweigdose, IP54, 81x81x38mm, ohne Klemmen},{LOD=2},{L=81},{B=81},{H=38},{F=RAL 9010},{KK=7 - 15},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{MINTEMP=-5},{MAXTEMP=60},{ENO=152085008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.065},{CNSEAN=7611614038087},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 81 x 81 x 38 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Campo di serraggio: 7-15 Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9820 / E-No.: 152 085 008},{HR=00500.00300.0000},{PICTURESMALL=9820.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9820 - On-wall junctiont box IP 54
Bill of material
9820
Art. No.
9820
Designation
On-wall junction box, 81x81x38mm, without clamps, IP 54
Level of Details
300
200
300
200
Length
81
mm
Width
81
mm
Height
38
mm
Colour
RAL 9010
Clamping range
7 - 15
Material
PC / ABS
Properties
non-halogen
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
minimal operation temperature
-5
°C
maximum operation temperature
60
°C
E-Number
152085008
Weight
0.065
kg
EAN-Code
7611614038087
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
On-wall conduit box IP 54 For cable entries Length x Width x Height/Depth: 81 x 81 x 38 mm Made from PC /ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cable clamping range: 7-15 Colour: RAL 9010 Article No.: 9820 / E-No.: 152 085 008
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성