??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9820 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9820
Art. No.
9820
Designazione
Scatola derivaz. sopra intonaco, 81x81x38mm, senza morsetti, IP 54
Livello di dettaglio
Lunghezza
81 mm
Larghezza
81 mm
Altezza
38 mm
Colore
RAL 9010
Campo di serraggio
7 - 15
Materiale
PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
Temperatura massima d'impiego
60 °C
E-Numero
152085008
Peso
0.065 kg
EAN-Code
7611614038087
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 81 x 81 x 38 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 7-15 Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9820 / E-No.: 152 085 008
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD