Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9806.080
AGRO
On-wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/aufputz/9806_080.prj},{NB=9806.080(2)},{CNSORDERNO=9806.080},{BZ=AP-Abzweigdosen IP 2x},{LOD=2},{L=80},{B=80},{H=45},{F=RAL 9010},{CNSMAT=PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=150600048},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=61.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.726},{CNSEAN=7611614282572},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 45 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.080 / E-No.: 150 600 048},{HR=00500.00300.0000},{PICTURESMALL=9806_080.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9806.080 - On-wall junction box IP 2x
Bill of material
9806.080
Art. No.
9806.080
Designation
On-wall junction box IP 2x
Level of Details
300
200
300
200
Length
80
mm
Width
80
mm
Height
45
mm
Colour
RAL 9010
Material
PC / ABS
Properties
non-halogen
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
E-Number
150600048
Weight
61.5
g
Volume
0.726
L
EAN-Code
7611614282572
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
On-wall conduit box IP 2x (NEW) For cable entries Length x Width x Height/Depth: 80 x 80 x 45 mm Made from PC /ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 9010 Article No.: 9806.080 / E-No.: 150 600 048
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성