??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9803.10 - Boîte de dérivation apparente
Nomenclature
9803.10
No art.
9803.10
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 142x142x71mm avec bornes 5x10mm², IP 54
Niveau de détail
Longueur
142 mm
Largeur
142 mm
Hauteur
71 mm
Couleur
RAL 7035
Plage de serrage
9 - 14 / 14 - 22
Nombre de bornes
5x10 mm^2
Matériaux
Polyethylen
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Température d'utilisation minimale
-5 °C
Température d'utilisation maximale
60 °C
E-nombre
152195328
Poids
403.5 g
EAN-Code
7611614038025
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 142 x 142 x 71 mm De Polyethylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 9-14 / 14-22 Nombre de bornes: 5x10 mm² Couleur: RAL 7035 Numéro d'article: 9803.10 / E-No.: 152 195 328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés