5200.29
Agro
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{agro/cable_gland/progress_ms_w90.prj},{NB=5200.29 19},{AGRO=5200.29},{D=37.000},{P=1.588},{SW=38},{H=44},{L=10},{A=24},{B=65},{ST=10},{VERS=2},{VERS1=1.000},{P1D1S2=34.700},{P1D2S2=28.000},{P1D3S2=1.200},{P1D4S2=37.600},{P1D5S2=37.600},{P1D6S2=42.000},{P1D7S2=1.500},{P1D8S2=11.000},{P1D9S2=16.500},{P1D10S2=55.000},{P1D11S2=60.000},{P1D12S2=2.400},{P1D1S3=38.000},{P1D2C1=45.000},{P1D1F1=1.600},{P1D1F2=0.600},{P2D1S1=24.000},{P2D1S2=39.000},{P2D1P2=53.000},{P2D1P3=11.000},{P2D1S3=16.000},{P2D2S3=30.000},{P2D3S3=36.700},{P2D5S5=28.000},{P2D3S5=33.920},{P2D4S5=35.730},{P2D2S5=2.000},{P2D1S7=31.000},{P2D2S7=9.000},{P2D2S8=32.000},{P2D3S8=60.000},{P2D1S8=1.200},{P2D1CE1=4.500},{P2D1F1=2.000},{P2D1SL1=3.500},{P2D1CP1=30.000},{KD=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Progress MS W 90 - Cable glands nickel-plated brass elbow 90°
Bill of material
5200.29
AGRO-No
5200.29
5200.29
Thread
Pg 29
Pg 29
D
37.000
37.000
mm
P
1.588
1.588
mm
Cable diameter
mm
값 입력 KD
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
확인
KD1
19.0-27.5
19.0-27.5
mm
Width across flats
38
38
mm
Length
44
44
mm
Length
10
10
mm
Length
24
24
mm
Length
65
65
mm
Piece number
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성