5650
Agro
Accessories for cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{agro/accessories_for_cable_glands/elbows_90_degree.prj},{NB=5650},{IDNR=},{AGRO=5650},{M=M50x1.5},{M1=M50x1.5},{M2=0},{D=56},{L=9},{L1=17},{A=41},{B=77},{H=69},{ST=10},{NDM=50.000},{P=1.500},{P1D1S1=78.000},{P1D2S1=77.000},{P1D1S3=56.000},{P2D1SH12=3.000},{P1D2S10=30.000},{P1D1S10=45.000},{P1D1R1=360.000},{P1D2S12=30.000},{P1D1S12=48.676},{P1D1R2=360.000},{P1D1S4=9.000},{P1D2S4=0.500},{P1D3S4=1.200},{P1D4S4=30.000},{P1D5S4=1.250},{P1D6S4=2.800},{P1D8S4=45.000},{P1D9S4=45.000},{P1D10S4=2.200},{P1D7S4=49.730},{P1D11S4=47.910},{P1D1CR1=360.000},{P1D1F1=2.000},{P1D2CT1=49.176},{P1D1CT1=17.000},{P2D1F2=0.000},{P1D2S2=360.000},{VERS=1.000},{P2D1S2=2.620},{P2D2S2=47.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Agro
Description
Elbows 90° with internal- and external entry threads - Elbows 90° with internal- and external entry threads
Bill of material
5650
AGRO-No
5650
5650
Outer thread
M50x1.5
M50x1.5
Inner thread
M50x1.5
M50x1.5
Diameter
56
56
mm
Length
9
9
mm
Length
17
17
mm
Length
41
41
mm
Length
77
77
mm
Length
69
69
mm
Piece number
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성