N880 Einspann Aufschr Eindr 880.03.000
Agathon
Zubehör
zapfen
n880
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/zubehoer/zapfen/n880/n880_einspann_aufschr_eindr.prj},{NB=N880 Einspann Aufschr Eindr 880.03.000},{IDNR=880.03.000},{D1=38},{D2=30},{D3=80},{D4=63},{D5=15.000},{D6=8.400},{L1=88},{L2=65},{L3=23},{L4=26},{L5=9.000},{LZ=3},{L6=5},{R=4},{AGATHON=N870},{LAGER=MIN},{GEWICHT=1.370},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N880 - Einspann Aufschr Eindr
Bill of material
N880 Einspann Aufschr Eindr 880.03.000
Artikel-Nummer
880.03.000
880.03.000
d1
38
38
mm
d2
30
30
mm
d3
80
80
mm
d4
63
63
mm
d5
15.000
15.000
mm
d6
8.400
8.400
mm
l1
88
88
mm
l2
65
65
mm
l3
23
23
mm
l4
26
26
mm
l5
9.000
9.000
mm
Anzahl Bohrungen
3
3
ab Lager lieferbar
Gewicht
1.370
1.370
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성