N310-GU Saeulengestell-Unterteil 51.310.12
Agathon
Säulengestelle
n310
uebersicht
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n310/uebersicht/n310-gu.prj},{NB=N310-GU Saeulengestell-Unterteil 51.310.12},{IDNR=51.310.12},{LINK=D},{FA=3},{G=0},{L1=2},{A1=160},{B1=100},{A2=217},{B2=224},{C1=50},{C2=60},{C3=80},{D=24},{D2=25},{E1=159.197990},{E2=166},{E3=230},{M=25},{D3=M40x2},{AGATHON=N310},{LAGER=ok},{PPATH=MIN},{M1=40},{M2=22},{F1=200},{F2=140},{X2=60},{D21=40},{R1=28},{X1=54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N310-GU - Saeulengestell-Unterteil
Bill of material
N310-GU Saeulengestell-Unterteil 51.310.12
Artikel-Nummer
51.310.12
51.310.12
Definition
D
D
a1
160
160
mm
b1
100
100
mm
a2
217
217
mm
b2
224
224
mm
c1
50
50
mm
c2
60
60
mm
c3
80
80
mm
d
24
24
mm
d2
25
25
mm
e1
159.197990
159.197990
mm
e2
166
166
mm
e3
230
230
mm
m
25
25
mm
d3
M40x2
M40x2
mm
ab Lager lieferbar
ok
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성