Saeulengestell Nr. 51200.16.305
Agathon
Säulengestelle
n200
51_200_16
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n200/51_200_16/f.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51200.16.305},{IDNR=51200.16},{LINK=F},{FA=3},{G=0},{L1=5},{A1=160},{B1=125},{A2=335},{C1=56},{C2=40},{C3=80},{D1=30},{D2=32},{E1=235},{E2=204.0},{M=25},{GEW=M40x2},{AGATHON=N200},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{M1=40},{M2=22},{D11=48},{R1=35},{R2=34},{X1=64},{X2=58},{PPATH=51_200_16.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N200 - 51.200.16
Bill of material
Saeulengestell Nr. 51200.16.305
Artikel-Nummer
51200.16
FA
Kugel
Rollen
Kugel
Rollen
G
ohne Gewinde
mit Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
l1
180
160
200
224
250
280
180
160
200
224
250
280
mm
c1
56
mm
c2
40
mm
c3
80
mm
ab Lager lieferbar
ok
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성