Saeulengestell Nr. 51130.06.304
Agathon
Säulengestelle
n130
51_130_06
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/saeulengestelle/n130/51_130_06/e.prj},{NB=Saeulengestell Nr. 51130.06.304},{IDNR=51130.06},{FA=3},{G=0},{L1=4},{D11=95},{D12=90},{D3=80},{A2=175},{C1=45},{C2=65},{D1=19},{D2=20},{E1=100},{E2=80.5},{E3=68},{M=20},{N=32},{GEW=M40x2},{AGATHON=N130},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{M1=40},{M2=22},{R1=25},{D21=32},{D22=32},{X=50},{PPATH=51_130_06.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N130 - 51.130.06
Bill of material
Saeulengestell Nr. 51130.06.304
Artikel-Nummer
51130.06
FA
Kugel
Rollen
Stahl bronzeplattiert
Kugel
Rollen
Stahl bronzeplattiert
mm
Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
ohne Gewinde
mit Gewinde
mm
l1
160
140
180
200
224
160
140
180
200
224
mm
c1
45
mm
c2
65
mm
ab Lager lieferbar
ok
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성