N7650 Kugelkaefig aus Messing Miniatur 7650.008.020
Agathon
Miniatur
kk
n7650
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/miniatur/kk/n7650/n7650_k-ms.prj},{NB=N7650 Kugelkaefig aus Messing Miniatur 7650.008.020},{IDNR=7650.008.020},{D1=8},{D2=11},{L2=20},{K=56},{C=114},{L3=3},{L4=15},{F=0},{AGATHON=N7650},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.007},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7650/7651 - Kugelkaefig aus Messing Miniatur
Bill of material
N7650 Kugelkaefig aus Messing Miniatur 7650.008.020
Artikel-Nummer
7650.008.020
7650.008.020
d1
8
8
mm
d2
11
11
mm
l2
20
20
mm
Kugelanzahl
56
56
Tragzahl
114
114
N
ab Lager lieferbar
ok
Gewicht
0.007
0.007
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성