N785X/ISO9448/DIN9831 Fuehrungsbuchse mit Bund 7855.030.116
Agathon
iso_din_aag
wfb
n785x
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/wfb/n785x/n785x_bb.prj},{NB=N785X/ISO9448/DIN9831 Fuehrungsbuchse mit Bund 7855.030.116},{IDNR=7855.030.116},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=72},{D5=56},{L1=116},{L2=60},{L3=56},{AGATHON=N7855},{ISO=},{DIN=},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.855},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 69
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N785X/ISO9448-7-F/DIN9831-CW - Fuehrungsbuchse mit Bund
Bill of material
N785X/ISO9448/DIN9831 Fuehrungsbuchse mit Bund 7855.030.116
Artikel-Nummer
7855.030.116
7855.030.116
d1
30
30
mm
d2
38
38
mm
d3
48
48
mm
d4
72
72
mm
d5
56
56
mm
l1
116
116
mm
l2
60
60
mm
l3
56
56
mm
ISO-Norm
DIN-Norm
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.855
0.855
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성