N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060
Agathon
iso_din_aag
wfb
n7812
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/wfb/n7812/n7812_b2s.prj},{NB=N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060},{IDNR=7812.020.060},{D1=20},{D2=26},{D3=32},{L1=60},{L6=7},{L7=4},{D5=27.2},{L8=1.44},{AGATHON=N7812},{LAGER=MIN},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7812/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - Buchse 2Sicherungsringe
Bill of material
N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060
Artikel-Nummer
7812.020.060
7812.020.060
d1
20
20
mm
d2
26
26
mm
d3
32
32
mm
l1
60
60
mm
l6
7
mm
l7
4
4
mm
ab Lager lieferbar
Gewicht
0.130
0.130
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성