N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW Fuehrungsbuchse mit Flansch 7301.030.045
Agathon
iso_din_aag
wfb
n730x
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/wfb/n730x/n730x_bf.prj},{NB=N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW Fuehrungsbuchse mit Flansch 7301.030.045},{IDNR=7301.030.045},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=58},{D5=72},{L1=45},{L2=30},{L3=15},{A=28},{M=M5},{D6=10.0},{D7=5.5},{L4=5.7},{AGATHON=N7301},{ISO=ISO 9448-5-D- 30x30},{DIN=DIN 9831-BW 30x30},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.455},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW - Fuehrungsbuchse mit Flansch
Bill of material
N730X/ISO9448-5-D/DIN9831-BW Fuehrungsbuchse mit Flansch 7301.030.045
Artikel-Nummer
7301.030.045
7301.030.045
d1
30
30
mm
d2
38
38
mm
d3
48
48
mm
d4
58
58
mm
d5
72
72
mm
l1
45
45
mm
l2
30
30
mm
l3
15
15
mm
a
28
28
mm
m
M5
M5
ISO-Norm
ISO 9448-5-D- 30x30
ISO 9448-5-D- 30x30
DIN-Norm
DIN 9831-BW 30x30
DIN 9831-BW 30x30
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.455
0.455
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성