N7621 Kunstoff 7621.019.043Din
Agathon
iso_din_aag
kk
n7621
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/kk/n7621/n7621_k-pom.prj},{NB=N7621 Kunstoff 7621.019.043Din},{IDNR=7621.019.043},{D1=19},{D2=25},{L2=43},{K=140},{C=1165},{DI=19.5},{DA=24.5},{L1=3.5},{L3=36},{L4=3.5},{DW=3.0},{AGATHON=N7621},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.0245},{CTN=8482.9900},{URSP=XX}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7621 - Kunstoff
Bill of material
N7621 Kunstoff 7621.019.043Din
Artikel-Nummer
7621.019.043
7621.019.043
d1
19
19
mm
d2
25
25
mm
l2
43
43
mm
Kugelanzahl
140
140
Tragzahl
1165
1165
N
ab Lager lieferbar
ok
Weight
0.0245
0.0245
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
XX
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성