N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026
Agathon
iso_din_aag
hbk
n6930
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/hbk/n6930/n6930_kf.prj},{NB=N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026},{IDNR=6930.025.026},{D1=25},{D3=38},{D4=47},{D5=58},{D6=4.5},{L3=26},{L4=21},{L5=22-27},{L6=4},{D7=8.3},{D8=33},{SCHRAUBE=070.22.150 (M4x12)},{AGATHON-NORM=N6930},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6930 - Konisch mit Flansch fuer 6580
Bill of material
N6930 Konisch mit Flansch fuer 6580 6930.025.026
Artikel-Nummer
6930.025.026
6930.025.026
d1
25
25
mm
d3
38
38
mm
d4
47
47
mm
d5
58
58
mm
d6
4.5
4.5
mm
l3
26
26
mm
l4
21
21
mm
l5
22-27
22-27
mm
Art.-Nr.
070.22.150 (M4x12)
070.22.150 (M4x12)
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.130
0.130
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성