N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037
Agathon
iso_din_aag
hbk
n6901
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/hbk/n6901/n6901_kk.prj},{NB=N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037},{IDNR=6901.025.037},{D1=25},{D3=40},{D4=64},{D5=48},{D6=26},{L2=37},{L3=12},{L4=49},{L5=36},{L6=13},{AGATHON=N6901},{ISO=ISO 9182-4-C 25x37},{DIN=DIN 9825-K 25x37},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531
Bill of material
N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037
Artikel-Nummer
6901.025.037
6901.025.037
d1
25
25
mm
d3
40
40
mm
d4
64
64
mm
d5
48
48
mm
d6
26
26
mm
l2
37
37
mm
l3
12
12
mm
l4
49
49
mm
l5
36
36
mm
l6
13
mm
ISO-Norm
ISO 9182-4-C 25x37
ISO 9182-4-C 25x37
DIN-Norm
DIN 9825-K 25x37
DIN 9825-K 25x37
ab Lager lieferbar
ok
Gewicht
0.340
0.340
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성