N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052
Agathon
iso_din_aag
gfb
n716x
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/gfb/n716x/n716x_bbz-b.prj},{NB=N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052},{IDNR=7161.038.052},{D1=38},{D3=58},{D4=82},{D5=66.000},{L1=52},{L2=37},{L3=15},{L4=6},{L5=16},{L6=5.0},{AGATHON=N7161},{ISO=ISO 9448-6-E- 38x37x52},{DIN=DIN 9831-CG 38x37x15 GP},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.630},{CTN=8466.9430},{URSP=CE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N716X/ISO9448-6-E/DIN9831-CG - Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund
Bill of material
N716X/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert mit Bund 7161.038.052
Artikel-Nummer
7161.038.052
7161.038.052
d1
38
38
mm
d3
58
58
mm
d4
82
82
mm
d5
66.000
66.000
mm
l1
52
52
mm
l2
37
37
mm
l3
15
15
mm
ISO-Norm
ISO 9448-6-E- 38x37x52
ISO 9448-6-E- 38x37x52
DIN-Norm
DIN 9831-CG 38x37x15 GP
DIN 9831-CG 38x37x15 GP
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.630
0.630
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성