N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
Agathon
iso_din_aag
fs
n6531
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/fs/n6531/n6531_schnellw-kk.prj},{NB=N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180},{IDNR=6531.032.180},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=180},{L2=48},{L4=213},{LX=5},{LY=16.0},{GD=8},{GL=20},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6531},{ISO=ISO 9182-4-C- 32x180},{DIN=DIN 9825-K 32x180},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.295},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Schnellwechsel mit Konus kurz
Bill of material
N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
Artikel-Nummer
6531.032.180
6531.032.180
d1
32
32
mm
d7
M8x20
M8x20
mm
l1
180
180
mm
l2
48
48
mm
l4
213
213
mm
lx
5
mm
ISO-Norm
ISO 9182-4-C- 32x180
ISO 9182-4-C- 32x180
DIN-Norm
DIN 9825-K 32x180
DIN 9825-K 32x180
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
1.295
1.295
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성