??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6509/ISO9182/DIN9825 - CRS 用带孔的压入式圆导柱
明细表
N6509/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen mit Bohrung fuer CRS 6509.040.315
Artikel-Nummer
d1
mm
l1
mm
lx
5 mm
ISO- 标准
DIN-标准
首选尺寸
重量
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型