N7840 Fuehrungsbuchse mit Bund 7840.025.060
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
wfb
n7840
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/wfb/n7840/n7840.prj},{NB=N7840 Fuehrungsbuchse mit Bund 7840.025.060},{IDNR=7840.025.060},{D1=25},{D2=31},{D3=38},{D4=60},{D5=44},{D7=38},{L1=60},{L2=48},{AGATHON=N7840},{ISO=N7840},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.194},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7840 - Fuehrungsbuchse mit Bund
Bill of material
N7840 Fuehrungsbuchse mit Bund 7840.025.060
Artikel-Nummer
7840.025.060
7840.025.060
d1
25
25
mm
d2
31
31
mm
d3
38
38
mm
d4
60
60
mm
d5
44
44
mm
l1
60
60
mm
l2
48
48
mm
ISO-din
N7840
ab Lager lieferbar
ok
Gewicht
0.194
0.194
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성