N7801 Buchse duenn 7801.025.030Din
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
wfb
n7801
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/wfb/n7801/n7801_b-d.prj},{NB=N7801 Buchse duenn 7801.025.030Din},{IDNR=7801.025.030},{D1=25},{D2=31},{D3=40},{L1=30},{L6=5},{LX=7},{AGATHON=N7801},{ISO=ISO 9448-3-B- 25x30},{DIN=DIN 9831-AW 25x30},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.115},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7801/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - Buchse duenn
Bill of material
N7801 Buchse duenn 7801.025.030Din
Artikel-Nummer
7801.025.030
7801.025.030
d1
25
25
mm
d2
31
31
mm
d3
40
40
mm
l1
30
30
mm
l6
5
5
mm
lx
7
7
mm
ISO-Norm
ISO 9448-3-B- 25x30
ISO 9448-3-B- 25x30
DIN-Norm
DIN 9831-AW 25x30
DIN 9831-AW 25x30
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.115
0.115
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성