N755-8 Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet 755.40.008
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
slg
n755-8
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/slg/n755-8/n755-8_u1.prj},{NB=N755-8 Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet 755.40.008},{IDNR=755.40.008},{D1=40},{D3=73},{D4=11.8},{D6=13.0},{A1=118},{A2=84},{B1=73},{B2=48},{C1=75},{C2=25},{C3=75},{D2=56},{D5=20},{R=8},{AGATHON=N755},{LAGER=},{GEWICHT=2.100},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N755-8 - Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet
Bill of material
N755-8 Unterteil 1Auflageflaeche bearbeitet 755.40.008
Artikel-Nummer
755.40.008
755.40.008
d1
40
40
mm
d3
73
73
mm
d4
11.8
11.8
mm
d6
13.0
13.0
mm
a1
118
118
mm
a2
84
84
mm
b1
73
73
mm
b2
48
48
mm
c1
75
75
mm
c2
25
25
mm
c3
75
75
mm
ab Lager lieferbar
Gewicht
2.100
2.100
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
8466.9430
Ursprungsland
CH
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성