N7660 Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.032.085Din
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
rk
n7660
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/rk/n7660/n7660_k-al.prj},{NB=N7660 Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.032.085Din},{IDNR=7660.032.085},{D1=32},{D2=40},{L2=85},{R=96},{C=11900},{L3=13.0},{L4=37.0},{D4=4},{L7=4},{L3X=11},{L4X=9},{L5=6},{L6=2.45},{AGATHON=N7660},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.120},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 65
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7660 - Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe
Bill of material
N7660 Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.032.085Din
Artikel-Nummer
7660.032.085
7660.032.085
d1
32
32
mm
d2
40
40
mm
l2
85
85
mm
Rollenanzahl
96
96
Tragzahl
11900
11900
N
l3
13.0
13.0
mm
l4
37.0
37.0
mm
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.120
0.120
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성