N6902-N6904/ISO9182/DIN9825 Konus lang fuer Schnellwechsel-Saeule 6532 6902.032.047
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
hbk
n6902-n6904
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/hbk/n6902-n6904/n6902-n6904_kl.prj},{NB=N6902-N6904/ISO9182/DIN9825 Konus lang fuer Schnellwechsel-Saeule 6532 6902.032.047},{IDNR=6902.032.047},{D1=32},{D3=48},{D4=72},{D5=56},{D6=31},{L2=47},{L3=15},{L4=62},{L5=49},{L6=13},{AGATHON=N6902},{ISO=ISO 9182-4-C 32x47},{DIN=DIN 9825-K 32x47},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.585},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6902-N6904/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Konus lang fuer Schnellwechsel-Saeule 6532
Bill of material
N6902-N6904/ISO9182/DIN9825 Konus lang fuer Schnellwechsel-Saeule 6532 6902.032.047
Artikel-Nummer
6902.032.047
6902.032.047
d1
32
32
mm
d3
48
48
mm
d4
72
72
mm
d5
56
56
mm
d6
31
31
mm
l2
47
47
mm
l3
15
15
mm
l4
62
62
mm
l5
49
49
mm
l6
13
13
mm
ISO-Norm
ISO 9182-4-C 32x47
ISO 9182-4-C 32x47
DIN-Norm
DIN 9825-K 32x47
DIN 9825-K 32x47
ab Lager lieferbar
ok
Gewicht
0.585
0.585
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성