N7011/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert 7014.020.052Din
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
gfb
n7011
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/gfb/n7011/n7011_st-bz.prj},{NB=N7011/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert 7014.020.052Din},{IDNR=7014.020.052},{D1=20},{D3=32},{L1=52},{L2=4},{L3=6.5},{L4=19.0},{L5=32.0},{L6=44.5},{AGATHON=N7014},{ISO=},{DIN=},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.197},{CTN=8466.9430},{URSP=CE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7011/ISO9448-2-A/DIN9831-AG - Stahlbuchse bronzeplattiert
Bill of material
N7011/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert 7014.020.052Din
Artikel-Nummer
7014.020.052
7014.020.052
d1
20
20
mm
d3
32
32
mm
l1
52
52
mm
ISO-Norm
DIN-Norm
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.197
0.197
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CE
CE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성