N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6579
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6579/n6579_sw-b-crs.prj},{NB=N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250},{IDNR=6579.040.250},{D1=40},{D2=40},{D4=66},{D5=50},{D7=M8x20},{GD=8},{GL=20},{L1=250},{L2=37},{L4=287},{LX=5},{LY=4},{FASE=1},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6579},{ISO=ISO 9182-5-D- 40x250},{DIN=DIN 9825-LA 40x250},{LAGER=},{GEWICHT=2.955},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - Schnellwechsel mit Bund und Bohrung fuer CRS
Bill of material
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
Artikel-Nummer
6579.040.250
6579.040.250
d1
40
40
mm
d2
40
40
mm
d4
66
66
mm
d5
50
50
mm
d7
M8x20
mm
l1
250
250
mm
l2
37
37
mm
l4
287
287
mm
lx
5
mm
ISO-Norm
ISO 9182-5-D- 40x250
ISO 9182-5-D- 40x250
DIN-Norm
DIN 9825-LA 40x250
DIN 9825-LA 40x250
ab Lager lieferbar
Gewicht
2.955
2.955
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성