N6560 Mittenbund gross 6560.025.254
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6560
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6560/n6560_mb-g.prj},{NB=N6560 Mittenbund gross 6560.025.254},{IDNR=6560.025.254},{D1=25},{D2=26.0},{D3=53},{D4=40},{D5=11},{D6=6.6},{L1=254},{L2=140},{L3=114},{L4=25},{L5=12},{L6=6.8},{A=0},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=A6560},{LAGER=ok},{GEWICHT=1.120},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6560 - Mittenbund gross
Bill of material
N6560 Mittenbund gross 6560.025.254
Artikel-Nummer
6560.025.254
6560.025.254
d1
25
25
mm
d2
26.0
26.0
mm
d3
53
53
mm
d4
40
40
mm
d5
11
11
mm
d6
6.6
6.6
mm
l1
254
254
mm
l2
140
140
mm
l3
114
114
mm
l4
25
25
mm
l5
12
12
mm
l6
6.8
6.8
mm
a
0
0
mm
lx
5
5
mm
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
1.120
1.120
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성