N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6542
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6542/n6542_zyl_2ig.prj},{NB=N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224},{IDNR=6542.032.224},{D1=32},{D7=M8x20},{L1=224},{L2=7},{D2=8},{T=20},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6542},{ISO=ISO 9182-2-A- 32x224},{DIN=DIN 9825-D 32x224},{LAGER=},{GEWICHT=1.388},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig
Bill of material
N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224
Artikel-Nummer
6542.032.224
6542.032.224
d1
32
32
mm
d7
M8x20
mm
l1
224
224
mm
lx
5
mm
ISO-Norm
ISO 9182-2-A- 32x224
ISO 9182-2-A- 32x224
DIN-Norm
DIN 9825-D 32x224
DIN 9825-D 32x224
ab Lager lieferbar
Gewicht
1.388
1.388
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성