??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Agathon
描述
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 长锥体的快速置换
明细表
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
商品编号
d1
mm
d7
mm
l1
mm
l2
mm
l4
mm
lx
5 mm
ISO- 标准
DIN-标准
首选尺寸
重量
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型