N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6532
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6532/n6532_schnellw-kl.prj},{NB=N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200},{IDNR=6532.040.200},{D1=40},{D7=M8x20},{L1=200},{L2=61},{L4=246},{LX=5},{GD=8},{GL=20},{LY=20.4},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6532},{ISO=ISO 9182-4-C- 40x200},{DIN=DIN 9825-K 40x200},{LAGER=},{GEWICHT=2.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Schnellwechsel mit Konus lang
Bill of material
N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200
Artikel-Nummer
6532.040.200
6532.040.200
d1
40
40
mm
d7
M8x20
M8x20
mm
l1
200
200
mm
l2
61
61
mm
l4
246
246
mm
lx
5
mm
ISO-Norm
ISO 9182-4-C- 40x200
ISO 9182-4-C- 40x200
DIN-Norm
DIN 9825-K 40x200
DIN 9825-K 40x200
ab Lager lieferbar
Gewicht
2.340
2.340
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성