N6501/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen Agathon 6501.030.200
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
fs
n6501
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/fs/n6501/n6501_zyl-einpr.prj},{NB=N6501/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen Agathon 6501.030.200},{IDNR=6501.030.200},{D1=30},{L1=200},{L2=7},{LX=5.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6501},{ISO=ISO 9182-2-A-30x200},{DIN=DIN 9825-D 30x200},{LAGER=},{GEWICHT=1.097},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6501/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch zum Einpressen
Bill of material
N6501/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch zum Einpressen Agathon 6501.030.200
Artikel-Nummer
6501.030.200
6501.030.200
d1
30
30
mm
l1
200
200
mm
ISO-Norm
ISO 9182-2-A-30x200
ISO 9182-2-A-30x200
DIN-Norm
DIN 9825-D 30x200
DIN 9825-D 30x200
ab Lager lieferbar
Gewicht
1.097
1.097
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성