N8001 Briden 8001.000.001
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
briden
n8001
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/briden/n8001/n8001_briden_iso-din.prj},{NB=N8001 Briden 8001.000.001},{IDNR=8001.000.001},{D1=16},{D2=19},{D3=6.6},{D4=10.5},{L1=11},{L2=6},{L3=1.5},{L4=6},{AGATHON=N8001},{LAGER=ok},{GEWICHT=MIN},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N8001 - Briden fuer ISO-DIN Norm
Bill of material
N8001 Briden 8001.000.001
Artikel-Nummer
8001.000.001
d1
16
mm
d2
19
mm
d3
6.6
mm
l1
11
mm
l2
6
mm
ab Lager lieferbar
ok
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성