Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140
Agathon
Formenbau
hauptfuehrung
n7660f
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/hauptfuehrung/n7660f/n7660f_kaefig_aluminium.prj},{NB=Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140},{IDNR=7660.050.140},{D1=50},{D2=58},{L2=140},{L3=61},{L4=55},{R=224},{C=30700},{D4=4},{L7=4},{L8=11},{L9=9},{L5=6},{L6=3.95},{AGATHON=N7660F},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.300},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N766F - Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe
Bill of material
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140
Artikel-Nummer
7660.050.140
7660.050.140
d1
50
50
mm
d2
58
58
mm
l2
140
140
mm
l3
61
mm
l4
55
mm
Rollenanzahl
224
Tragzahl
30700
N
ab Lager lieferbar
ok
Gewicht
0.300
0.300
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성