N787/AFNOR E63-123 Fuehrungsbuchse mit Bund 787.40.610
Agathon
AFNOR
wfb
n787
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/afnor/wfb/n787/n787.prj},{NB=N787/AFNOR E63-123 Fuehrungsbuchse mit Bund 787.40.610},{IDNR=787.40.610},{D1=40},{D2=50},{D3=63},{D4=86},{D5=70},{D7=63},{L3=76},{L4=61},{AGATHON=N787},{AFNOR=E63-123},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.713},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N787/AFNOR E63-123 - Fuehrungsbuchse mit Bund
Bill of material
N787/AFNOR E63-123 Fuehrungsbuchse mit Bund 787.40.610
Artikel-Nummer
787.40.610
787.40.610
d1
40
40
mm
d2
50
50
mm
d3
63
63
mm
d4
86
86
mm
d5
70
70
mm
d7
63
63
mm
l3
76
76
mm
l4
61
61
mm
AFNOR-Norm
E63-123
ab Lager lieferbar
ok
ok
Gewicht
0.713
0.713
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성