N786/AFNOR E63-123 Gewindehuelse mit Ring 786.32.300
Agathon
AFNOR
wfb
n786
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/afnor/wfb/n786/n786.prj},{NB=N786/AFNOR E63-123 Gewindehuelse mit Ring 786.32.300},{IDNR=786.32.300},{D1=32},{D2=40},{D3=50},{D4=63},{D5=56},{D6=M48x1},{L2=7},{L3=37},{L4=33},{L6=5},{B=6},{T=3},{AGATHON=N786},{AFNOR=E63-123},{LAGER=},{GEWICHT=0.251},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N786/AFNOR E63-123 - Gewindehuelse mit Ring
Bill of material
N786/AFNOR E63-123 Gewindehuelse mit Ring 786.32.300
Artikel-Nummer
786.32.300
786.32.300
d1
32
32
mm
d2
40
40
mm
d3
50
50
mm
d4
63
63
mm
d5
56
56
mm
d6
M48x1
M48x1
mm
l2
7
7
mm
l3
37
37
mm
l4
33
33
mm
l6
5
5
mm
B
6
6
mm
t
3
3
mm
AFNOR-Norm
E63-123
ab Lager lieferbar
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성