N764/AFNOR E63-124 Messing mit Sicherungsring 764.40.570
Agathon
AFNOR
kk
n764
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/afnor/kk/n764/n764.prj},{NB=N764/AFNOR E63-124 Messing mit Sicherungsring 764.40.570},{IDNR=764.40.570},{D1=40},{D2=50},{L2=57.0},{L3=3.9},{L4=10.9},{L5=40.8},{L6=1.85},{D3=46.0},{AGATHON=N764},{AFNOR=E63-124},{LAGER=},{GEWICHT=0.264},{CTN=8482.9900},{URSP=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N764/AFNOR E63-124 - Messing mit Sicherungsring
Bill of material
N764/AFNOR E63-124 Messing mit Sicherungsring 764.40.570
Artikel-Nummer
764.40.570
764.40.570
d1
40
40
mm
d2
50
50
mm
l2
57.0
57.0
mm
l3
3.9
3.9
mm
AFNOR-Norm
E63-124
ab Lager lieferbar
Gewicht
0.264
0.264
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
CH
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성