카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50103719 Bowl feeder WV 402-1
Afag
Feeding
Components
Bowl feeder drive units
Actuator
WV Bowl feeder drive units
WV Bowl feeder drive units
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/wendelfoerderer/antrieb/wv/wv/wv_401_630.prj},{NB=50103719 Wendelfoerderer WV 402-1 -Right* 230 V / 6000vpm** -230 V / 50 Hz},{BNR=50103719},{TYP=WV 402-1},{RCH=Rechts230V-6000vpm},{A=0},{A1=440},{A2=419},{A3=300},{D1=8 x 9},{D2=4 x 8H7},{D3=3 x M10},{D4=12 x M6},{D5=6 x M8},{D55=8},{E1=400},{E2=360},{E3=350},{E4=320},{H=243},{K=12.5},{L=5.0},{M=25},{X1=15},{X2=30},{X3=60},{B=45},{C=15},{VERS=0},{VERS2=3},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{W3=0.000},{EA=230 V / 50 Hz},{BF=6000 vpm***},{DX1=8.0},{D11=0.000},{D12=0.000},{NDM2=6.0},{D21=0.000},{D22=0.000},{NDM3=10.0},{NDM4=8.0},{GEW=101.506},{LST=282},{SA=IP 54},{SK=---},{ZT=30},{INFO=Infotext},{INFO1=wv_400.txt},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
WV401 - 630 - Bowl feeder
Bill of material
50103719 Bowl feeder WV 402-1
Order number
50103719
50103719
Type
WV 402-1
WV 402-1
Direction
Right* 230 V / 6000vpm**
Right* 230 V / 6000vpm**
Dimension A
0
0
mm
Dimension A1
440
440
mm
Dimension A2
419
419
mm
Dimension A3
300
300
mm
Dimension D1
8 x 9
8 x 9
Dimension D2
4 x 8H7
4 x 8H7
Dimension D3
3 x M10
3 x M10
Dimension D4
12 x M6
12 x M6
Dimension D5
6 x M8
6 x M8
Dimension E1
400
400
mm
Dimension E2
360
360
mm
Dimension E3
350
350
mm
Dimension E4
320
320
mm
Dimension H
243
243
mm
Dimension K
12.5
12.5
mm
Dimension L
5.0
5.0
mm
Dimension M
25
25
mm
Dimension X1
15
15
mm
Dimension X2
30
30
mm
Dimension X3
60
60
mm
Dimension B
45
45
°
Dimension C
15
15
°
Elec. Configuration
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Vibrator frequency
6000 vpm***
6000 vpm***
vpm
Weight
101.506
101.506
kg
Power
282
282
VA
Protection class
IP 54
Admissible bowl weight
30
kg
Infotext
정보
Infotext
CTN Huttwil
84798992
84798992
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성