카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11005659 Bowl feeder WV201-1
Afag
Feeding
Components
Bowl feeder drive units
Actuator
WV Bowl feeder drive units
WV Bowl feeder drive units
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/wendelfoerderer/antrieb/wv/wv/wv_151_310.prj},{NB=11005659 Wendelfoerderer WV201-1 (Left* - 25°**)},{BNR=11005659},{TYP=WV201-1},{RCH=Links25},{A=194},{D1=M8},{D11=8.000},{D2=4 x M6},{D21=6.000},{E=160},{H=180},{ZT=5.0},{EA=230 V / 50 Hz},{GEW=15.481},{LST=176},{SA=IP54},{BF=50},{SK=6000},{INFO=Infotext},{H1=10.000},{H2=159.000},{H3=1.000},{H4=10.000},{H5=16.000},{W1=192.000},{W2=176.000},{W3=26.000},{INFO1=wv_400.txt},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
WV151 - 310 - Bowl feeder
Bill of material
11005659 Bowl feeder WV201-1
Order number
11005659
11005659
Type
WV201-1
WV201-1
Direction
Left* - 25°**
Left* - 25°**
Dimension A
194
194
mm
Dimension D1
M8
M8
Dimension D2
4 x M6
4 x M6
Dimension E
160
160
mm
Dimension H
180
180
mm
Admissible bowl weight
5.0
5.0
kg
Elec. Configuration
230 V / 50 Hz
Weight
15.481
15.481
kg
Power
176
176
VA
Protection class
IP54
Vibrator frequency (electric)
50
Hz
Mechanical vibrations per min
6000
Infotext
정보
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성