??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
IRG - Halterung
Stückliste
50205146 Halterung 1-IRG
Bestellnummer
Typ
Mass A
70 mm
Mass B
30 mm
Mass C
7.0 mm
Mass D
62 mm
Mass E
mm
Mass F
224 mm
CTN Huttwil
84313900
CTN Amberg
84799070
Gewicht
0.107 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen