카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50547573 Beschleunigungssensor SWC 62
Afag
Feeding
Components
Control device
Phase angle controllers
SWC Accelerometer
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/steuergeraete/phasenanschnittsteuergeraete/swc_bgs/swc_bgs.prj},{NB=50547573 Beschleunigungssensor SWC 62},{BNR=50547573},{TYP=SWC 62},{A=40},{B=40},{C=32},{D=32},{E=4.3},{F=15},{MS=100},{FB=60 - 250},{SK=IP54},{AA=Stecker M12, 4-polig},{GEW=0.28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SWC - Beschleunigungssensor
Bill of material
50547573 Beschleunigungssensor SWC 62
Order number
50547573
Type
SWC 62
Dimension A
40
mm
Dimension B
40
mm
Dimension C
32
mm
Dimension D
32
mm
Dimension E
4.3
mm
Dimension F
15
mm
Messsignal
100
mV/g
Frequenzbereich
60 - 250
Hz
Schutzklasse
IP54
Anschlussart
Stecker M12, 4-polig
Weight
0.28
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성