??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
IRG-MS - Control device
Bill of material
50391018 Control device IRG1-MS
Order number
50391018
Type
IRG1-MS
Dimension A
175 mm
Dimension B
80 mm
Dimension C
61.5 mm
Dimension D
10 mm
Dimension E
25 mm
CTN Huttwil
85044000
CTN Amberg
85044082
Weight
0.686 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей