??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
IRG-MS - Steuergeräte
Stückliste
50391018 Steuergeräte IRG1-MS
Bestellnummer
50391018
Typ
IRG1-MS
Mass A
175 mm
Mass B
80 mm
Mass C
61.5 mm
Mass D
10 mm
Mass E
25 mm
CTN Huttwil
85044000
CTN Amberg
85044082
Gewicht
0.686 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen