??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
IRG1-D - Sensorwinkel
Lista materiale
50549361 Sensorwinkel IRG1-D
N. di catalogo
50549361
Tipo
IRG1-D
Dimension A
40 mm
Dimension B
40 mm
Dimension C
5 mm
Dimension ØD
6.6 mm
Dimension E
20 mm
Dimension F
15 mm
Dimension ØG
M4
Dimension H
24 mm
Dimension I
24 mm
Dimension J
13 mm
Peso
0.03 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD