??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
IRG1-D - Sensorwinkel
Stückliste
50549361 Sensorwinkel IRG1-D
Bestellnummer
50549361
Typ
IRG1-D
Mass A
40 mm
Mass B
40 mm
Mass C
5 mm
Mass ØD
6.6 mm
Mass E
20 mm
Mass F
15 mm
Mass ØG
M4
Mass H
24 mm
Mass I
24 mm
Mass J
13 mm
Gewicht
0.03 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen