??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
NVD4 - Remplissage - Dosage à force de vibrations
Nomenclature
50439549 Remplissage - Dosage à force de vibrations NVD 4/15
Article No.
Type
Materiau
Dimension A
mm
Dimension B
mm
Dimension C
mm
Dimension D
mm
Dimension E
360 mm
Dimension F
115 mm
Dimension G
M6
Dimension H
16 mm
Dimension I
213.44 mm
Dimension K
206 mm
Dimension L
426 mm
Dimension M
163 mm
Dimension XL
Auf Anfrage / Sur demande / On request
Volume de remplissage
l
Voltage
VAC
Alimenation
Hz
Résistance de la bobine
11.4 Ohm
Fusible de l'appareil
F0.1 A
Protection
IP54
Frequence du vibreur (Vibrations par min)
Poids (sans canal de dosage)
kg
Poids de remplissage
6 kg
Epaisseur du bloc-ressort max.
10 mm
Epaisseur du ressort (standard)
0.5-1.5 mm
Espace entre bobine et culasse
0.5-1.5 mm
Type d’aimant installé
EL96-33
Puissance de l’aimant
140 VA
Température ambiante
-10 bis +45 °C
Emission sonore : niveau sonore continu (sans marchandise à transporter)
<70 dB
Mesure de la taille / distance
1.6/1 m
Sens de mesure par rapport à la source sonore
90 °
Méthode de mesure
Evaluation A mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés