??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
NVD4 - Nachfüllvibrationsdosierer
Stückliste
50439549 Nachfüllvibrationsdosierer NVD 4/15
Bestellnummer
Typ
Werkstoff
Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
mm
Mass D
mm
Mass E
360 mm
Mass F
115 mm
Mass G
M6
Mass H
16 mm
Mass I
213.44 mm
Mass K
206 mm
Mass L
426 mm
Mass M
163 mm
Mass XL
Auf Anfrage / Sur demande / On request
Füllvolumen
l
Betriebsspannung
VAC
Netzfrequenz
Hz
Spulenwiederstand
11.4 Ohm
Gerätesicherung
F0.1 A
Schutzart
IP54
Betriebsfrequenz (Schwingungen pro min)
Gewicht
kg
Füllgewicht
6 kg
Federpaketdicke max.
10 mm
Federdicke (Standard)
0.5-1.5 mm
Luftspalt (Magnet-Joch)
0.5-1.5 mm
Installierter Magnettyp
EL96-33
Magnetleistung
140 VA
Umgebungstemperatur
-10 bis +45 °C
Lärmemission ohne Fördergut
<70 dB
Messhöhe / Messabstand
1.6/1 m
Messrichtung zur Lärmquelle
90 °
Messmethode
A-Bewertung mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen