카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50398076 Refillable vibratoy hopper NVB12/1
Afag
Feeding
Components
Refilling units
NVB
NVB07/0.5 - 25/3
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/nachfuellvorrichtungen/nvb/nvb07_05_25_3/nvb12_1_asmtab.prj},{NB=50398076 Nachfuellvibrationsbunker NVB12/1 (1)},{BNR1=50398069},{BNR2=50197284},{TYP=NVB12/1},{HLFM=1},{A=99.80},{B=87.89},{C=167.89},{D=271.73},{E=96.89},{F=71.73},{G=307},{PPATH=nvb12_1_asmtpl.prj},{FV=1},{FG=3.2},{BS=230 / 115},{OB=< 0.8},{OB1=< 4.5},{NF=50 / 60},{BF=50 / 60},{MS=6000 / 7200},{SA=IP54},{GEW=4.132}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
NVB12/1 - Refillable vibratoy hopper
Bill of material
50398076 Refillable vibratoy hopper NVB12/1
Order number
50398076
Type
NVB12/1
Linear feeder
HLF-M 230 V / 50 Hz
HLF-M 115 V / 60 Hz
HLF-M 230 V / 50 Hz
HLF-M 115 V / 60 Hz
Dimension A
99.80
mm
Dimension B
87.89
mm
Dimension C
167.89
mm
Dimension D
271.73
mm
Dimension E
96.89
mm
Dimension F
71.73
mm
Dimension G
307
mm
Filling volume
1
l
Max. Filling weight
3.2
kg
Voltage
230 / 115
VAC
Surface roughness Ra
< 0.8
μm
Surface roughness Rz
< 4.5
μm
Frequency
50 / 60
Hz
Vibrator frequency (electric)
50 / 60
Hz
Vibrations mecaniques
6000 / 7200
min-1
Protection class
IP54
Weight
4.132
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성