??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
NVB12/1 - Tramoggia vibrante ricaricabile
Lista materiale
50398076 Tramoggia vibrante ricaricabile NVB12/1
N. di catalogo
50398076
Tipo
NVB12/1
Alimentatore lineare
Dimensione A
99.80 mm
Dimensione B
87.89 mm
Dimensione C
167.89 mm
Dimensione D
271.73 mm
Dimensione E
96.89 mm
Dimensione F
71.73 mm
Dimensione G
307 mm
Volume caricabile
1 l
Max. Peso di riempimento
3.2 kg
Voltaggio
230 / 115 VAC
Ruvidità di superficie Ra
< 0.8 μm
Ruvidità di superficie Rz
< 4.5 μm
Frequenza
50 / 60 Hz
Frequenza vibrazione (elettrico)
50 / 60 Hz
Vibrazioni meccaniche
6000 / 7200 min-1
Classe di protezione
IP54
Peso
4.132 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD