??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
NVB12/1 - Nachfüllvibrationsbunker
Stückliste
50398076 Nachfüllvibrationsbunker NVB12/1
Bestellnummer
50398076
Typ
NVB12/1
Linearförderer
Mass A
99.80 mm
Mass B
87.89 mm
Mass C
167.89 mm
Mass D
271.73 mm
Mass E
96.89 mm
Mass F
71.73 mm
Mass G
307 mm
Füllvolumen
1 l
Max. Füllgewicht
3.2 kg
Betriebsspannung
230 / 115 VAC
Oberflächenrauigkeit Ra
< 0.8 μm
Oberflächenrauigkeit Rz
< 4.5 μm
Netzfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsfrequenz (elektrisch)
50 / 60 Hz
Mechanische Schwingungen
6000 / 7200 min-1
Schutzart
IP54
Gewicht
4.132 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen